Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Edge Thermostat mit Abstellventil Unterputz - Diamantschliff 46751001
AXOR

AXOR Edge Thermostat mit Abstellventil Unterputz - Diamantschliff 46751001

AXOR Edge Thermostat mit Abstellventil Unterputz - Diamantschliff
Spezifikation
  • Surfaces: - 46751001 Chrome - 46751131 Polished Bronze - 46751301 Polished Red Gold - 46751331 Polished Black Chrome - 46751991 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • thermostat cartridge, ceramic cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer46751001
  • ProduktfamilieAXOR Edge
  • ProduktgruppeShower thermostat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6.75
  • Breite (mm)6.75
  • Tiefe (mm)2.5
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA