Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set

    Google-Übersetzung,
    AXOR MyEdition Einhebel-Waschtischmischer 230 für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 47020000 Chrome/Mirror Glass - 47020600 Chrome/Black Glass - 47020670 Matt Black/Black Glass - 47020350 Satin Black/Black Glass - 47020360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 230 • projection: 196 mm • spout height: 225 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: top-side at the spout (generally suitable for wash bowls)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer47020XXX
    • ProduktfamilieAXOR MyEdition
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)304
    • Breite (mm)82
    • Tiefe (mm)245
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit