Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR MyEdition 3-Loch Waschtischarmatur 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur 47050600
AXOR MyEdition 3-Loch Waschtischarmatur 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur 47050600
    AXOR

    AXOR MyEdition 3-Loch Waschtischarmatur 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur 47050600

    AXOR MyEdition 3-Loch Waschtischarmatur 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur

    EIN STATEMENT DER PERSÖNLICHKEIT IN PERFEKTION

    Sich von der Masse abgrenzen. Die Sehnsucht nach Einzigartigkeit erfüllen. Neue Wege beschreiten. Dafür steht AXOR MyEdition. Das klare, geradlinige Design schafft eine große Bühne der Selbstverwirklichung. Der eigenen Kreativität. Mit vielfaltigen Platten. Nach Wunsch aus exklusiven Materialien. Individualisierung. In Perfektion. Design: PHOENIX


    Spezifikation
    • · Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur · ComfortZone 70 · Ausladung 151 mm · Glasplatte aus Sicherheitsglas · Strahlart: PowderRain · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · mit isolierter Wasserführung · für Durchlauferhitzer geeignet · Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼ · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer47050600
    • ProduktfamilieAXOR MyEdition
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.289
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit