Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR MyEdition Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 221 mm 47060000
AXOR MyEdition Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 221 mm 47060000
    AXOR

    AXOR MyEdition Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 221 mm 47060000

    AXOR MyEdition Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 221 mm

    EIN STATEMENT DER PERSÖNLICHKEIT IN PERFEKTION

    Sich von der Masse abgrenzen. Die Sehnsucht nach Einzigartigkeit erfüllen. Neue Wege beschreiten. Dafür steht AXOR MyEdition. Das klare, geradlinige Design schafft eine große Bühne der Selbstverwirklichung. Der eigenen Kreativität. Mit vielfaltigen Platten. Nach Wunsch aus exklusiven Materialien. Individualisierung. In Perfektion. Design: PHOENIX

    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur · Ausladung 221 mm · Glasplatte aus Sicherheitsglas · Strahlart: PowderRain · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikkartusche · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · für Durchlauferhitzer geeignet · unverschließbare Ablaufgarnitur · Anschlussart: Grundkörper · Anschlussgröße: DN15 · Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer47060000
    • ProduktfamilieAXOR MyEdition
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit