Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set

    Google-Übersetzung,
    AXOR MyEdition 3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Push-Open-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 47070007 Chrome/Mirror Glass - 47070607 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 110 • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • ceramic valves hot/ cold 90° • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer47070CHN
    • ProduktfamilieAXOR MyEdition
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit