Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

AXOR MyEdition Wanneneinlauf 47410000

Unique ref.: 47410000
Marke: AXOR
Produkt Familie: AXOR MyEdition
Produkt Gruppe: Bath fillers
Publishing Datum: 2019-04-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
AXOR MyEdition Wanneneinlauf

EIN STATEMENT DER PERSÖNLICHKEIT IN PERFEKTION.

Sich von der Masse abgrenzen. Die Sehnsucht nach Einzigartigkeit erfüllen. Neue Wege beschreiten. Dafür steht AXOR MyEdition. Das klare, geradlinige Design schafft eine große Bühne der Selbstverwirklichung. Der eigenen Kreativität. Mit vielfaltigen Platten. Nach Wunsch aus exklusiven Materialien. Individualisierung. In Perfektion. Design: PHOENIX

· Ausladung 176 mm
· Wandmontage
· Glasplatte aus Sicherheitsglas
· Durchflussmenge: 20 l/min
· Anschlussgröße: DN15
· Strahlart: Normalstrahl


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.175

BIMobject Kategorie: Sanitärinstallationen - Abflusselemente
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Plumbing fixtures
UNSPSC Code: 3018
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_60_45_90
Uniclass 2015 Beschreibung: Wastewater and water mixer products
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Waste and Vent Piping
OmniClass-Nummer: 23-21 23 27
OmniClass-Bezeichnung: Residential Waste Disposal Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Drainage

Name Wert
Application Bath spout
Material safety glass, chrome
Mount Type wall-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material safety glass, chrome

BIMobject®