Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR MyEdition 4-Loch Wannenrandarmatur 47430000
AXOR MyEdition 4-Loch Wannenrandarmatur 47430000
    AXOR

    AXOR MyEdition 4-Loch Wannenrandarmatur 47430000

    AXOR MyEdition 4-Loch Wannenrandarmatur

    EIN STATEMENT DER PERSÖNLICHKEIT IN PERFEKTION

    Sich von der Masse abgrenzen. Die Sehnsucht nach Einzigartigkeit erfüllen. Neue Wege beschreiten. Dafür steht AXOR MyEdition. Das klare, geradlinige Design schafft eine große Bühne der Selbstverwirklichung. Der eigenen Kreativität. Mit vielfaltigen Platten. Nach Wunsch aus exklusiven Materialien. Individualisierung. In Perfektion. Design: PHOENIX


    Spezifikation
    • · Besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Stabhandbrause, Secuflex Schlauchgarnitur, Brausehalter · Ausladung 150 mm · Anschlussart: Grundkörper · Glasplatte aus Sicherheitsglas · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · mit automatischer Rückstellung · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer47430000
    • ProduktfamilieAXOR MyEdition
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit