Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/03a54ca5-743c-4673-889a-087ed252bb29
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur 48002CHN
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur 48002CHN
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 48002007 Chrom - 48002677 Mattschwarz Specification: • Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur • ComfortZone 260 • Ausladung 180 mm • Strahlart: Normalstrahl • Keramikmischsystem • Temperaturbegrenzung einstellbar • unverschließbare Ablaufgarnitur • Material Ablaufventil: Metall • Anschlussart: G ½ Anschlussschläuche
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
48002CHN
Produktfamilie
AXOR One
Produktgruppe
Basin mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
339
Breite (mm)
50
Tiefe (mm)
205
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.de/articledetail--48002007
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.de/articledetail--48002007
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
2.5
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
ETIM-Code
EC010862
ETIM-Name
Bath mixing tap
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Taps and water supply outlet fittings
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download