Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Waschtischmischer Select 260 für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur 48030SGP
AXOR One Waschtischmischer Select 260 für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur 48030SGP
AXOR One Waschtischmischer Select 260 für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur 48030SGP
    AXOR

    AXOR One Waschtischmischer Select 260 für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur 48030SGP

    AXOR One Waschtischmischer Select 260 für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48030009 Chrom Specification: • Besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur • ComfortZone 260 • Ausladung 165 mm • Strahlart: Normalstrahl • Select Kartusche mit Temperaturverstellung • Temperaturbegrenzung einstellbar • für Durchlauferhitzer geeignet • Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼ • Material Ablaufventil: Metall • Anschlussart: G ½ Anschlussschläuche • Kaltwasser in Mittelstellung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48030SGP
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)351
    • Breite (mm)82
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Singapur
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit