Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/125219e2-9471-4ab8-9fdb-9993234429a1
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR One Waschtischmischer Select 260 für Waschschüsseln ohne Ablaufgarnitur 48030USA
Verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR One Waschtischmischer Select 260 für Waschschüsseln ohne Ablaufgarnitur 48030USA
AXOR One Waschtischmischer Select 260 für Waschschüsseln ohne Ablaufgarnitur
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 48030001 Chrom - 48030671 Mattschwarz Specification: • ComfortZone 260 • Ausladung 165 mm • Strahlart: Normalstrahl • Select Kartusche mit Temperaturverstellung • Temperaturbegrenzung einstellbar • für Durchlauferhitzer geeignet • Anschlussart: G ⅜ Compression • Kaltwasser in Mittelstellung
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
48030USA
Produktfamilie
AXOR One
Produktgruppe
Basin mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
13.82
Breite (Inches)
3.23
Tiefe (Inches)
7.87
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.de/articledetail--48030001
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.de/articledetail--48030001
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (lbs)
4.6
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
ETIM-Code
EC011328
ETIM-Name
Washbasin mixing tap
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Sanitary accessories
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download