Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/047f2064-8ca0-4acf-af1a-2bbd14e2aefa
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur 48050SGP
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur 48050SGP
AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 48050009 Chrom Specification: • Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur • ComfortZone 170 • Ausladung 140 mm • Schwenkbereich 120° • Strahlart: Normalstrahl • Keramikventile heiß/ kalt 90° • für Durchlauferhitzer geeignet • Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼ • Material Ablaufventil: Metall • Anschlussart: G ½ Anschlussschläuche
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
48050SGP
Produktfamilie
AXOR One
Produktgruppe
Basin mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
246
Breite (mm)
312
Tiefe (mm)
166
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.de/articledetail--48050009
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.de/articledetail--48050009
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
2.2
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
ETIM-Code
EC010862
ETIM-Name
Bath mixing tap
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Taps and water supply outlet fittings
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
Singapur
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download