Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One 2-Loch Waschtischmischer Select 260 mit Push-Open Ablaufgarnitur 48060XXX
AXOR One 2-Loch Waschtischmischer Select 260 mit Push-Open Ablaufgarnitur 48060XXX
    AXOR

    AXOR One 2-Loch Waschtischmischer Select 260 mit Push-Open Ablaufgarnitur 48060XXX

    AXOR One 2-Loch Waschtischmischer Select 260 mit Push-Open Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48060000 Chrom - 48060020 Polished Chrome - 48060130 Polished Bronze - 48060140 Brushed Bronze - 48060250 Brushed Gold Optic - 48060260 Brushed Chrome - 48060300 Polished Red Gold - 48060310 Brushed Red Gold - 48060330 Polished Black Chrome - 48060340 Brushed Black Chrome - 48060670 Mattschwarz - 48060800 Edelstahl Optic - 48060820 Brushed Nickel - 48060830 Polished Nickel - 48060930 Polished Brass - 48060950 Brushed Brass - 48060990 Polished Gold Optic Specification: • Besteht aus: 2-Loch Waschtischmischer, Ablaufgarnitur • ComfortZone 260 • Ausladung 165 mm • Strahlart: Normalstrahl • Select Kartusche mit Temperaturverstellung • Temperaturbegrenzung einstellbar • für Durchlauferhitzer geeignet • Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼ • Material Ablaufventil: Metall • Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche • Flexible Anordnung von Bedieneinheit und Auslauf möglich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48060XXX
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)353
    • Breite (mm)52
    • Tiefe (mm)191
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures