Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/1c9986ec-cdfe-45e0-ae62-01334bd4b2b3
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm 48112CHN
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm 48112CHN
AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 48112007 Chrom - 48112677 Mattschwarz Specification: • Besteht aus: Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur • Ausladung 220 mm • Strahlart: Normalstrahl • Select Kartusche mit Temperaturverstellung • für Durchlauferhitzer geeignet • unverschließbare Ablaufgarnitur • Anschlussart: Grundkörper • Griff rechts oder links positionierbar
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
48112CHN
Produktfamilie
AXOR One
Produktgruppe
Basin mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
80
Breite (mm)
80
Tiefe (mm)
229
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.de/articledetail--48112007
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.de/articledetail--48112007
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
1.6
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
ETIM-Code
EC010862
ETIM-Name
Bath mixing tap
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Taps and water supply outlet fittings
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download