Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm 48112XXX
AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm 48112XXX
AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm 48112XXX
    AXOR

    AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm 48112XXX

    AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48112000 Chrom - 48112020 Polished Chrome - 48112130 Polished Bronze - 48112140 Brushed Bronze - 48112250 Brushed Gold Optic - 48112260 Brushed Chrome - 48112300 Polished Red Gold - 48112310 Brushed Red Gold - 48112330 Polished Black Chrome - 48112340 Brushed Black Chrome - 48112670 Mattschwarz - 48112800 Edelstahl Optic - 48112820 Brushed Nickel - 48112830 Polished Nickel - 48112930 Polished Brass - 48112950 Brushed Brass - 48112990 Polished Gold Optic Specification: • Besteht aus: Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur • Ausladung 220 mm • Strahlart: Normalstrahl • Select Kartusche mit Temperaturverstellung • für Durchlauferhitzer geeignet • unverschließbare Ablaufgarnitur • Anschlussart: Grundkörper • Griff rechts oder links positionierbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48112XXX
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)229
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures