Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    AXOR

    48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm

    Google-Übersetzung,
    AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 160 mm
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 48170001 Chrome

      - 48170141 Brushed Bronze

      - 48170251 Brushed Gold Optic

      - 48170331 Polished Black Chrome

      - 48170341 Brushed Black Chrome

      - 48170821 Brushed Nickel

      - 48170831 Polished Nickel

      - 48170951 Brushed Brass

      - 48170991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

      • projection: 160 mm

        • handle variant: lever handle

        • spray type: normal spray

        • ceramic cartridge

        • suitable for continuous flow water heaters

        • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer48170USA
      • ProduktfamilieBasin mixer
      • ProduktgruppeAXOR One
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)114
      • Breite (Inches)167
      • Tiefe (Inches)170
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (lbs)2.61
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationVentil
      • ETIM-CodeEC011328
      • ETIM-NameWashbasin mixing tap
      • UNSPSCNameSanitary ware
      • UNSPSCCode301815
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
      • Klassifizierung22 41 39
      • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets
      • CSIUniFormatIICodeD2010
      • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit