Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 48210XXX
AXOR One Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 48210XXX
    AXOR

    AXOR One Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 48210XXX

    AXOR One Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48210000 Chrom - 48210020 Polished Chrome - 48210130 Polished Bronze - 48210140 Brushed Bronze - 48210250 Brushed Gold Optic - 48210260 Brushed Chrome - 48210300 Polished Red Gold - 48210310 Brushed Red Gold - 48210330 Polished Black Chrome - 48210340 Brushed Black Chrome - 48210670 Mattschwarz - 48210800 Edelstahl Optic - 48210820 Brushed Nickel - 48210830 Polished Nickel - 48210930 Polished Brass - 48210950 Brushed Brass - 48210990 Polished Gold Optic Specification: • Besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur • Ausladung 113 mm • Kugelgelenk-Luftsprudler • Strahlart: Normalstrahl • Keramikmischsystem • Temperaturbegrenzung einstellbar • für Durchlauferhitzer geeignet • Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ • Material Ablaufventil: Metall • Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48210XXX
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeBidet mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)138
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010888
    • ETIM-NameBidet mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit