Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/2e5108ab-ea68-4d65-a9c8-ac26df9c15af
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR One Einhebel-Wannenmischer bodenstehend 48440CHN
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR One Einhebel-Wannenmischer bodenstehend 48440CHN
AXOR One Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 48440007 Chrom - 48440677 Mattschwarz Specification: • Besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter • Anschlussart: Grundkörper • Strahlart Armatur: Normalstrahl • Strahlart Handbrause: PowderRain • min. Betriebsdruck: 1 bar • max. Betriebsdruck: 10 bar • Keramikmischsystem • Temperaturbegrenzung einstellbar • Umsteller mit automatischer Rückstellung • Rückflussverhinderer • Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
48440CHN
Produktfamilie
AXOR One
Produktgruppe
Bath mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
1059
Breite (mm)
124
Tiefe (mm)
282
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.de/articledetail--48440007
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.de/articledetail--48440007
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
7.9
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
ETIM-Code
EC010862
ETIM-Name
Bath mixing tap
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Taps and water supply outlet fittings
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download