Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Kopfbrause 280 1jet mit Deckenanschluss 48493XXX
AXOR One Kopfbrause 280 1jet mit Deckenanschluss 48493XXX
    AXOR

    AXOR One Kopfbrause 280 1jet mit Deckenanschluss 48493XXX

    AXOR One Kopfbrause 280 1jet mit Deckenanschluss
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48493000 Chrom - 48493020 Polished Chrome - 48493130 Polished Bronze - 48493140 Brushed Bronze - 48493250 Brushed Gold Optic - 48493260 Brushed Chrome - 48493300 Polished Red Gold - 48493310 Brushed Red Gold - 48493330 Polished Black Chrome - 48493340 Brushed Black Chrome - 48493670 Mattschwarz - 48493800 Edelstahl Optic - 48493820 Brushed Nickel - 48493830 Polished Nickel - 48493930 Polished Brass - 48493950 Brushed Brass - 48493990 Polished Gold Optic Specification: • Besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss • Brausekopfgröße: 280 mm • Strahlart: PowderRain und Rain in Kombination • Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar • Material Strahlscheibe: Metall • Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar • Rahmen: Metall • Metalldeckenanschluss • Deckenanschlusslänge: 120 mm • Montage: Decke • Anschlussgewinde G ½
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48493XXX
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)147
    • Breite (mm)282
    • Tiefe (mm)282
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures