Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Kopfbrause 75 1jet 1.75 GPM 48497USA
AXOR One Kopfbrause 75 1jet 1.75 GPM 48497USA
    AXOR

    AXOR One Kopfbrause 75 1jet 1.75 GPM 48497USA

    AXOR One Kopfbrause 75 1jet 1.75 GPM
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48497001 Chrom - 48497671 Mattschwarz Specification: • Brausekopfgröße: 72,5 mm • Strahlart: PowderRain • Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar • Material Strahlscheibe: Metall • Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar • Montage: Wand • Anschlussgewinde G ½ NPT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48497USA
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5
    • Breite (Inches)2.87
    • Tiefe (Inches)5.63
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit