Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/26ada852-9a43-414c-9ee0-7bd12cfb51a0
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
AXOR One Handbrause 75 1jet 1.75 GPM 48652USA
Verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR One Handbrause 75 1jet 1.75 GPM 48652USA
AXOR One Handbrause 75 1jet 1.75 GPM
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 48652001 Chrom - 48652671 Mattschwarz Specification: • Brausekopfgröße: 73 mm • Strahlart: PowderRain • mit innenliegender Wasserführung • ausspülbares Schmutzfangsieb • Anschlussgewinde G ½ • Anschlussgröße: DN15 • Oberfläche Strahlscheibe: graphit
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
48652USA
Produktfamilie
AXOR One
Produktgruppe
Hand showers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
9.76
Breite (mm)
5.12
Tiefe (mm)
2.13
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.de/articledetail--48652001
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.de/articledetail--48652001
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
0.7
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM-Code
EC010161
ETIM-Name
Hand shower
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shower heads
Klassifizierung
22 41 23
Format2014Titel
Residential Showers
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download