Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
    AXOR

    48655XXX AXOR One Affusion pipe set

    Google-Übersetzung,

    AXOR One Gießrohrset

    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 48655000 Chrome

      - 48655140 Brushed Bronze

      - 48655250 Brushed Gold Optic

      - 48655300 Polished Red Gold

      - 48655310 Brushed Red Gold

      - 48655330 Polished Black Chrome

      - 48655340 Brushed Black Chrome

      - 48655800 Stainless Steel Optic

      - 48655820 Brushed Nickel

      - 48655950 Brushed Brass

      - 48655990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder, textile shower hose

      • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar

      • suitable for cold water connection

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

      • shower hose with cylindrical nut on both ends

        • pivot connector prevents hose from tangling

          • shower hose length: 2000 mm

          • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • integrated support function

          • wall supports of metal

          • wall mounting: screw fastening

          • rinseable filter washer

          • not intrinsically safe against backflow

        Technische Spezifikation
        • Referenznummer48655XXX
        • ProduktfamilieAffusion pipe
        • ProduktgruppeAXOR One
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2025-07-09
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)215.5
        • Breite (mm)59
        • Tiefe (mm)75
        Verwandt
        • Entwickelt inDeutschland
        • Hergestellt inDeutschland
        • Nettogewicht (kg)1.42
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
        • IFCClassificationSanitäranschluss
        • ETIM-CodeEC010161
        • ETIM-NameHand shower
        • UNSPSCNameShowers
        • UNSPSCCode30181503
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
        • Klassifizierung22 41 23
        • Format2014TitelResidential Showers
        • OmniClassNummer23-31 17 00
        • OmniClassTitelShowers
        • CSIUniFormatIICodeD2010
        • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit