Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    AXOR

    48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle

    Google-Übersetzung,
    AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher mit Hebelgriff
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48723000 Chrome - 48723140 Brushed Bronze - 48723250 Brushed Gold Optic - 48723300 Polished Red Gold - 48723310 Brushed Red Gold - 48723330 Polished Black Chrome - 48723340 Brushed Black Chrome - 48723670 Matt Black - 48723700 Matt White - 48723800 Stainless Steel Optic - 48723820 Brushed Nickel - 48723950 Brushed Brass - 48723990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve • 3 functions • simultaneous utilization of 3 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48723XXX
    • ProduktfamilieThermostatic module
    • ProduktgruppeAXOR One
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)354.5
    • Breite (mm)121
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit