Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
AXOR

48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle

Google-Übersetzung,
AXOR One Absperrventil Unterputz mit Hebelgriff
Spezifikation
  • Surfaces:

    - 48772000 Chrome

    - 48772140 Brushed Bronze

    - 48772250 Brushed Gold Optic

    - 48772300 Polished Red Gold

    - 48772310 Brushed Red Gold

    - 48772330 Polished Black Chrome

    - 48772340 Brushed Black Chrome

    - 48772670 Matt Black

    - 48772800 Stainless Steel Optic

    - 48772820 Brushed Nickel

    - 48772950 Brushed Brass

    - 48772990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • volume control for 1 function

    • connection type: basic set

    • in a freely arranged installation, basic sets no.16973180, no.16974180 or no.16970180 can also be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36703000 or no.36704000, the basic set no.10971180 must be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000 and no.36772000, the thermostat module finish set for 3 consumers with  3 escutcheons 12x12 no.36704000 and the basic set no.36708180 must be used

    • 1 function

    • connection dimension: DN15

    • material: metal

Technische Spezifikation
  • Referenznummer48772XXX
  • ProduktfamilieShut-off valve
  • ProduktgruppeAXOR One
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)68
  • Tiefe (mm)57
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011344
  • ETIM-NameShut-off valve for sanitary devices
  • UNSPSCNameValve parts or accessories
  • UNSPSCCode40141616
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit