Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    Google-Übersetzung,
    AXOR One Porter-Unterschrank rund
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer48780XXX
      • ProduktfamiliePorter unit
      • ProduktgruppeAXOR One
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)67
      • Breite (mm)67
      • Tiefe (mm)84
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC010905
      • ETIM-NameShower connecting piece
      • UNSPSCNameShowers
      • UNSPSCCode30181503
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
      • Klassifizierung22 41 23
      • Format2014TitelResidential Showers
      • OmniClassNummer23-31 17 00
      • OmniClassTitelShowers
      • CSIUniFormatIICodeD2010
      • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit