Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/1b9c3e3a-1593-4c34-8aa2-07aa55494d38
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
AXOR One Brauseset 75 1jet 2.5 GPM mit Wandanschluss 48791USA
Verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR One Brauseset 75 1jet 2.5 GPM mit Wandanschluss 48791USA
AXOR One Brauseset 75 1jet 2.5 GPM mit Wandanschluss
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 48791001 Chrom - 48791671 Mattschwarz Specification: • Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Wandanschluss • Brausekopfgröße: 72,5 mm • Strahlart: PowderRain • brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches • Handbrausehalterung aus Metall • Profil Steigrohr: rund • Wandstützen aus Metall • Wandbefestigung: Schraubbefestigung
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
48791USA
Produktfamilie
AXOR One
Produktgruppe
Wallbar sets
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
38
Breite (Inches)
4.13
Tiefe (Inches)
8.66
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.de/articledetail--48791001
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.de/articledetail--48791001
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (lbs)
5.53
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM-Code
EC010109
ETIM-Name
Sliding rod combination
UNSPSCName
Showers
UNSPSCCode
30181503
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shower heads
Klassifizierung
22 41 23
Format2014Titel
Residential Showers
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download