Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
49040XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and waste set
49040XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and waste set
    AXOR

    49040XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and waste set

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio C Einhebel-Waschtischmischer 125 mit CoolStart und Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 49040000 Chrome - 49040140 Brushed Bronze - 49040250 Brushed Gold Optic - 49040300 Polished Red Gold - 49040310 Brushed Red Gold - 49040330 Polished Black Chrome - 49040340 Brushed Black Chrome - 49040670 Matt Black - 49040800 Stainless Steel Optic - 49040820 Brushed Nickel - 49040950 Brushed Brass - 49040990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer49040XXX
    • ProduktfamilieBasin mixer
    • ProduktgruppeAXOR Citterio C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)179
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit