Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/349048fa-3e16-4fbe-9c5d-c48c27340682
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
49060CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
49060CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR Citterio C 3-Loch Waschtischarmatur 125 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 49060007 Chrome - 49060147 Brushed Bronze - 49060257 Brushed Gold Optic - 49060307 Polished Red Gold - 49060317 Brushed Red Gold - 49060337 Polished Black Chrome - 49060347 Brushed Black Chrome - 49060677 Matt Black - 49060807 Stainless Steel Optic - 49060827 Brushed Nickel - 49060957 Brushed Brass - 49060997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
49060CHN
Produktfamilie
Basin mixer
Produktgruppe
AXOR Citterio C
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2024-05-23
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
145
Breite (mm)
316
Tiefe (mm)
179
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--49060007
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
2.4
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
ETIM-Code
EC010862
ETIM-Name
Bath mixing tap
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Taps and water supply outlet fittings
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download