Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
49431USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut
49431USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut
    AXOR

    49431USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio C 3-Loch Wannenarmatur mit sBox - kubischer Schnitt
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 49431001 Chrome

      - 49431141 Brushed Bronze

      - 49431251 Brushed Gold Optic

      - 49431331 Polished Black Chrome

      - 49431341 Brushed Black Chrome

      - 49431671 Matt Black

      - 49431801 Stainless Steel Optic

      - 49431821 Brushed Nickel

      - 49431831 Polished Nickel

      - 49431951 Brushed Brass

      - 49431991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder

      • 2 functions

      • projection: 155 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m

      • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,3 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • installation on bath rim

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • removable for service at any time

      • no additional maintenance opening required

      • spray type hand shower: Rain, MonoRain
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer49431USA
    • ProduktfamilieBath mixer
    • ProduktgruppeAXOR Citterio C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.1
    • Breite (Inches)22.6
    • Tiefe (Inches)8.4
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)11.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit