Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
    AXOR

    49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio C 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit sBox - kubischer Schnitt
    Spezifikation
    • Surfaces: - 49431000 Chrome - 49431140 Brushed Bronze - 49431250 Brushed Gold Optic - 49431300 Polished Red Gold - 49431310 Brushed Red Gold - 49431330 Polished Black Chrome - 49431340 Brushed Black Chrome - 49431670 Matt Black - 49431800 Stainless Steel Optic - 49431820 Brushed Nickel - 49431950 Brushed Brass - 49431990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 155 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • installation on bath rim • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer49431XXX
    • ProduktfamilieBath mixer
    • ProduktgruppeAXOR Citterio C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)231
    • Breite (mm)575
    • Tiefe (mm)211
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit