Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
49483XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut
49483XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut
    AXOR

    49483XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio C 3-Loch Wannenarmatur Unterputz für Wandmontage - kubischer Schnitt
    Spezifikation
    • Surfaces: - 49483000 Chrome - 49483140 Brushed Bronze - 49483250 Brushed Gold Optic - 49483300 Polished Red Gold - 49483310 Brushed Red Gold - 49483330 Polished Black Chrome - 49483340 Brushed Black Chrome - 49483670 Matt Black - 49483800 Stainless Steel Optic - 49483820 Brushed Nickel - 49483950 Brushed Brass - 49483990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection: 222 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • ceramic valves hot/cold 90° • connection type: basic set • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer49483XXX
    • ProduktfamilieBath mixer
    • ProduktgruppeAXOR Citterio C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)312
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures