Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/1a9fe297-b16e-4dec-b8d8-7f01f570b393
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions - cubic cut
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions - cubic cut
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR Citterio C Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher - kubischer Schnitt
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 49711007 Chrome - 49711147 Brushed Bronze - 49711257 Brushed Gold Optic - 49711307 Polished Red Gold - 49711317 Brushed Red Gold - 49711337 Polished Black Chrome - 49711347 Brushed Black Chrome - 49711677 Matt Black - 49711807 Stainless Steel Optic - 49711827 Brushed Nickel - 49711957 Brushed Brass - 49711997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
49711CHN
Produktfamilie
Thermostatic module
Produktgruppe
AXOR Citterio C
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2024-05-23
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
380
Breite (mm)
120
Tiefe (mm)
80
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--49711007
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
2.34
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM-Code
EC011329
ETIM-Name
Shower mixing tap
UNSPSCName
Showers
UNSPSCCode
30181503
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shower heads
Klassifizierung
22 41 23
Format2014Titel
Residential Showers
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download