AXOR waste set Push-Open chrome
AXOR

AXOR waste set Push-Open chrome

Google-Übersetzung,
AXOR Ablaufgarnitur Push-Open für Waschtisch- und Bidetmischer
Spezifikation
  • Surfaces: - 51300000 Chrome - 51300020 Polished Chrome - 51300130 Polished Bronze - 51300140 Brushed Bronze - 51300250 Brushed Gold Optic - 51300260 Brushed Chrome - 51300300 Polished Red Gold - 51300310 Brushed Red Gold - 51300330 Polished Black Chrome - 51300340 Brushed Black Chrome - 51300800 Stainless Steel Optic - 51300820 Brushed Nickel - 51300830 Polished Nickel - 51300930 Polished Brass - 51300950 Brushed Brass - 51300990 Polished Gold Optic Specification: • operation with pressure plug • for basins with overflow hole • drain plug material brass • connection dimension G 1¼ • Yes
Technische Spezifikation
  • Referenznummer51300000
  • ProduktfamilieAXOR
  • ProduktgruppeWaste systems washbasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)315
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidet taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien