AXOR pop-up waste chrome
AXOR

AXOR pop-up waste chrome

Google-Übersetzung,
AXOR Ablaufgarnitur Ablaufgarnitur für Waschtisch- und Bidetmischer
Spezifikation
  • Surfaces: - 51302000 Chrome - 51302020 Polished Chrome - 51302130 Polished Bronze - 51302140 Brushed Bronze - 51302250 Brushed Gold Optic - 51302260 Brushed Chrome - 51302300 Polished Red Gold - 51302310 Brushed Red Gold - 51302330 Polished Black Chrome - 51302340 Brushed Black Chrome - 51302800 Stainless Steel Optic - 51302820 Brushed Nickel - 51302830 Polished Nickel - 51302930 Polished Brass - 51302950 Brushed Brass - 51302990 Polished Gold Optic Specification: • operation via pull-rod • for basins with overflow hole • drain plug material brass • connection dimension G 1¼ • Yes
Technische Spezifikation
  • Referenznummer51302000
  • ProduktfamilieAXOR
  • ProduktgruppeWaste systems washbasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)335
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidet taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien