Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Flowstar design bottle trap set chr.
AXOR Flowstar design bottle trap set chr.
    AXOR

    AXOR Flowstar design bottle trap set chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Design Siphon-Set Flowstar
    Spezifikation
    • Surfaces: - 51304000 Chrome - 51304020 Polished Chrome - 51304130 Polished Bronze - 51304140 Brushed Bronze - 51304250 Brushed Gold Optic - 51304260 Brushed Chrome - 51304300 Polished Red Gold - 51304310 Brushed Red Gold - 51304800 Stainless Steel Optic - 51304820 Brushed Nickel - 51304830 Polished Nickel - 51304930 Polished Brass - 51304950 Brushed Brass - 51304990 Polished Gold Optic - 51304330 Polished Black Chrome - 51304340 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: design trap, angle valve, cover • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer51304000
    • ProduktfamilieAXOR
    • ProduktgruppeSiphons/Angle valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)228
    • Breite (mm)245
    • Tiefe (mm)327
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM CodeEC011344
    • ETIM NameShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSCNameTraps and strainers
    • UNSPSCCode401425
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
    • Klassifizierung33 12 16
    • Format2014TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNummer23-27 37 00
    • OmniClassTitelLiquid Traps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien