Unique ref.: | 58312820 |
---|---|
Marke: | AXOR |
Produkt Familie: | AXOR |
Produkt Gruppe: | Bath waste and overflow |
Publishing Datum: | 2019-01-01 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--58312820.html |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--58312820.html |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--58312820.html |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4059625147962 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/axor/product/58312820
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (kg): | 0.16 |
BIMobject Kategorie: | Sanitärinstallationen - Ventile |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC Name: | Plumbing fixtures |
UNSPSC Code: | 3018 |
Uniclass 1.4 Code: | L721 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Code: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Taps and water supply outlet fittings |
NBS Reference Code: | 31-75 |
NBS Reference Beschreibung: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass-Nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Name | Wert |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Mount Type | Basin mounted |
BIMobject®