Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
    Axter

    ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER

    Google-Übersetzung,
    Auf versiegelten Dachterrassen installiert, bringen die Bolzen und Zubehörteile eine Amplitude und eine Feinheit der Einstellung (mikrometrische), die es ermöglichen, die verschiedenen Ebenen einer Dachterrasse präzise abzugleichen und ein vollkommen ebenes Ergebnis zu erzielen . Die Axter-Pads sind einfach zu implementieren und haben eine hohe mechanische Festigkeit, die der Qualität der CERAME-Platten entspricht .
    Spezifikation
    • Axter adjustable paving slab supports are used as supports of paving slabs or concrete tiles on public access roofs. They are directly installed on to a suitable waterproofing system. Axter paving slab supports offer the following benefits: - fixed height 8 mm & 20 mm - adjustable height between 25 and 590 mm - easy transport, storage and handling - high resistance to deformation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAXT-PLOT-ACC-V1-NF
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeRange Mounts and Accessories
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • OmniClassNummer23-13 39 29
    • OmniClassTitelRoof Coverings
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit