Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System

    AZEK® Soffit System

    Google-Übersetzung,

    EIN SCHÖNES, EINFACH ZU INSTALLIERENDES SYSTEM, UM ZEIT UND GELD ZU SPAREN

    Das Soffit-System von AZEK Exteriors besteht aus feuchtigkeitsbeständigem PVC, um eine wartungsarme Leistung zu bieten, und wurde entwickelt, um dauerhafte Schönheit zu bieten. Es umfasst Untersichten (belüftet und nicht belüftet), gekerbte Blenden und Friesbretter. Jedes Teil passt leicht zusammen für eine vereinfachte Installation ohne Facharbeit. Alle Elemente des Systems sind in glatter Traditional-Ausführung erhältlich.

    Spezifikation
    • Vented and Non-Vented Soffit:

      Made from durable, moisture-resistant, long-lasting PVC, AZEK® Exteriors Soffits are available in several sizes and complemented by grooved fascia and frieze boards. This system offers easy installation with pieces that fit together effortlessly, creating a clean, beautiful and uniform finish.

      The Vented Soffit comes with an industry leading 10 square inches of net free air flow per square foot, allowing circulation through the home’s roof system to prevent moisture damage. Screening the vents is optional; vents are slant cut to prevent nesting insect infiltration.

      Non-vented soffit is also available in specific sizes to perfectly fit the system avoiding the need to precisely cut PVC sheet. The solid soffit sizes can be used on their own to provide a clean, uniform finish or the two versions can be used together interchangeably.

      Fascia

      The notched fascia board connects easily to either soffit profile to add architectural style while framing and protecting the roof edges.

      Frieze Boards

      Get smooth and simple borders with both soffits and siding. The frieze board fits perfectly with soffit edges through the grooved edge on top. Tuck siding into the integrated j-channel on the bottom.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAzek-Soffit-System
    • ProduktfamilieSpecialty Items
    • ProduktgruppeSoffit System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit