Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
APUS 80 BK hanging lamp
APUS 80 BK hanging lamp
APUS 80 BK hanging lamp

    APUS 80 BK hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Hängeleuchte APUS 80 BK ist eine moderne Pendelleuchte, die über dem Esstisch eine elegante, architektonische Note verleiht. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer mattschwarzen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Die Beleuchtung erfolgt durch ein integriertes LED-Modul mit 41 W, 3174 lm, 3100 K, einem Farbwiedergabeindex (CRI) ≥ 90, einem Abstrahlwinkel von 23° und einer Spannung von 230 V. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 10 Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 81 cm Breite × min. 80 cm × max. 183 cm Höhe. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes zu erzielen. Produktcode: AZ6532.
    Spezifikation
    • Materials and colors

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: Black

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 41W

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4

      Lampshade height [cm]: 2.5

      Product width [cm]: 81

      Product height [cm]: min. 80 max. 183

      Ceiling base width [cm]: 19/22

      Lampshade width [cm]: 81 [2.5]

      Specification

      Number of light sources: 10

      Color temperature [K]: 3100

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 23°

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Class of resistance to shock: 1

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 3174

      Packaging

      Net weight [kg]: 2.5

      Box width 1 [cm]: 88

      Box height 1 [cm]: 11

      Gross weight [kg]: 5.2

      Box depth 1 [cm]: 88.5

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6532
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten