Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Hängeleuchte SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH ist eine moderne Pendelleuchte, die offenen Wohnbereichen eine elegante, architektonische Note verleiht. Sie ist aus Aluminium mit einer glänzenden Chromoberfläche gefertigt und besticht durch ihre klare, minimalistische Silhouette. Das integrierte LED-Modul liefert 68 W, 4465 lm, 3000–4000 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 80, einen Abstrahlwinkel von 76° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 2 Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 25 cm Breite × min. 80 cm × max. 160 cm Höhe. Setzen Sie die Leuchte einzeln als gezielten Akzent oder kombinieren Sie sie mit anderen Leuchten für ein harmonisches Lichtkonzept. Produktcode: AZ6562.
    Spezifikation
    • Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base height [cm]: 4

      Ceiling base width [cm]: 8 / 10

      Product width [cm]: 25

      Product height [cm]: min. 80 max. 160

      Ceiling base length [cm]: 28 / 30

      Lampshade length [cm]: 2x 120

      Lampshade width [cm]: 25 / 2x 7.5

      Lampshade height [cm]: 21 / 2x 3

      Materials and colors

      Accent color: Transparent

      Dominant color: Chrome

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Glossy

      Leading Finish: Glossy

      Ceiling base color: Chrome

      Lampshade color: Transparent

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 68W

      Specification

      Number of light sources: 2

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Beam angle: 76°

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      Control options: Remote control

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: Yes

      Remote control: Yes

      Control type > For all: Remote control

      Color temperature [K]: 3000 to 4000

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 4465

      Packaging

      Box depth 1 [cm]: 33

      Box height 1 [cm]: 30

      Net weight [kg]: 6.6

      Box width 1 [cm]: 126

      Gross weight [kg]: 8.2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6562
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten