Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM GO hanging lamp

SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM GO hanging lamp

Google-Übersetzung,
Die Hängeleuchte SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM GO ist eine moderne Pendelleuchte, die für helles und angenehmes Licht über dem Esstisch sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer glänzenden Goldoberfläche versehen, die ihr eine klare, minimalistische Silhouette verleiht. Das integrierte LED-Modul liefert 97 W, 5738 lm, eine Farbtemperatur von 3000 bis 4000 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 80, einen Abstrahlwinkel von 84° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 2 Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 23 cm Breite × min. 80 cm × max. 161 cm Höhe. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung im Raum zu erzielen. Produktcode: AZ6565.
Spezifikation
  • Description

    Dimensions

    Product length [cm]: 150

    Ceiling base width [cm]: 8 / 10

    Ceiling base height [cm]: 5

    Product width [cm]: 23

    Ceiling base length [cm]: 28 / 30

    Lampshade length [cm]: 2x 150

    Lampshade width [cm]: 23 / 2x 7.5

    Lampshade height [cm]: 23 / 2x 3

    Product height [cm]: min. 80 max. 161

    Materials and colors

    Accent color: Transparent

    Ceiling base color: Gold

    Dominant color: Gold

    Accent Material: Glass

    Dominant material: Aluminum

    Accent Finish: Glossy

    Leading Finish: Glossy

    Lampshade color: Transparent

    Basic information

    Type: Hanging lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 97W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 2

    Number of light sources: 2

    Voltage: 230V

    Control options: Remote control

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: Yes

    Remote control: Yes

    Color temperature [K]: 3000 to 4000

    Control type > For all: Remote control

    Beam angle: 84°

    Lumens [lm]: 5738

    Adjustment: Yes

    Packaging

    Net weight [kg]: 8.6

    Box height 1 [cm]: 30

    Box depth 1 [cm]: 33

    Gross weight [kg]: 10.4

    Box width 1 [cm]: 156

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6565
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit