Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp

    SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Hängeleuchte SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO ist eine moderne Pendelleuchte, die über dem Esstisch eine elegante, architektonische Note verleiht. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer glänzenden Goldoberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Das integrierte LED-Modul bietet 70 W, 6981 lm, eine Farbtemperatur von 2900 bis 3900 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 80, einen Abstrahlwinkel von 46° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, zwei Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 48 cm Breite × min. 80 cm × max. 145 cm Höhe. Setzen Sie die Leuchte einzeln als gezielten Akzent oder kombinieren Sie sie mit mehreren Leuchten für ein harmonisches Lichtkonzept. Produktcode: AZ6567.
    Spezifikation
    • Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 8 / 10

      Lampshade width [cm]: 48

      Ceiling base height [cm]: 4

      Lampshade height [cm]: 7.5

      Product width [cm]: 48

      Ceiling base length [cm]: 28 / 30

      Lampshade length [cm]: 120 / 3

      Product height [cm]: min. 80 max. 145

      Materials and colors

      Accent color: Transparent

      Ceiling base color: Gold

      Dominant color: Gold

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Glossy

      Leading Finish: Glossy

      Lampshade color: Transparent

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 70W

      Specification

      Number of light sources: 2

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      Control options: Remote control

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: Yes

      Remote control: Yes

      Control type > For all: Remote control

      Lumens [lm]: 6981

      Adjustment: Yes

      Beam angle: 46°

      Color temperature [K]: 2900 to 3900

      Packaging

      Gross weight [kg]: 9.2

      Net weight [kg]: 7.6

      Box width 1 [cm]: 125.5

      Box height 1 [cm]: 14

      Box depth 1 [cm]: 54

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6567
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit