Die Hängeleuchte AGORA PENDANT WHITE von AZzardo verleiht Ihrem Interieur eine dezente Eleganz. Die weiße Oberfläche harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal fürs Homeoffice oder den Flur, passt sie sowohl zu warmen als auch zu kühlen Einrichtungsstilen und sorgt für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
Materials and colors
Dominant color: White
Accent color: White
Accent Material: Aluminum
Dominant material: Fabric
Accent Finish: Matte
Leading Finish: Fabric
Ceiling base color: White
Power cord color: Transparent
Lampshade color: White
Basic information
Type: Hanging lamp
Light source type: E27
Protection class: IP20
Maximum power: 60W
Dimensions
Ceiling base height [cm]: 2.5
Lampshade width [cm]: 36
Lampshade height [cm]: 24
Product width [cm]: 36
Product height [cm]: min. 130 max. 225
Ceiling base width [cm]: 12.5
Specification
Motion sensor: No
Class of resistance to shock: 2
Voltage: 230V
Adjustment: Yes
CCT: Optional
RGB: Optional
Dimming: Optional
Packaging
Gross weight [kg]: 1.1
Net weight [kg]: 0.8
Box width 1 [cm]: 21
Box height 1 [cm]: 18.5
Box depth 1 [cm]: 20.6
Box width 2 [cm]: 9
Box height 2 [cm]: 45
Box depth 2 [cm]: 9.5