Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGORA PENDANT BLUE hanging lamp

AGORA PENDANT BLUE hanging lamp

Google-Übersetzung,
Die Hängeleuchte AGORA PENDANT BLUE von AZzardo verleiht Ihrem Interieur einen Hauch von skandinavischem Minimalismus. Die blaue Oberfläche harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für Flur oder Kücheninsel: Sie setzt einen stilvollen Akzent und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung fein abzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Ceiling base color: White Dominant color: Blue Leading Finish: Fabric Dominant material: Fabric Accent color: White Accent Material: Aluminum Accent Finish: Matte Power cord color: Transparent Lampshade color: Blue Basic information Type: Hanging lamp Protection class: IP20 Light source type: E27 Maximum power: 60W Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Specification Motion sensor: No Number of light sources: 1 Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6642
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit