Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGORA PENDANT BEIGE hanging lamp

AGORA PENDANT BEIGE hanging lamp

Google-Übersetzung,
Die Hängeleuchte AGORA PENDANT BEIGE von AZzardo bringt sanften skandinavischen Minimalismus in Ihr Zuhause. Die beigefarbene Oberfläche harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für Schlafzimmer oder Homeoffice, sorgt sie für ein angenehmes, stimmungsvolles Licht und verleiht dem Raum gleichzeitig eine helle und aufgeräumte Atmosphäre. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zu Ihrer gewünschten Stimmung passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlichen Abenden fein abzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Accent color: White Ceiling base color: White Dominant color: Beige Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Accent Material: Aluminum Power cord color: Transparent Lampshade color: Beige Basic information Type: Hanging lamp Maximum power: 60W Light source type: E27 Protection class: IP20 Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Specification Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6644
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit