Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXO 3 LINE 70 BK ceiling lamp

EXO 3 LINE 70 BK ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Die Deckenleuchte EXO 3 LINE 70 BK ist eine moderne Leuchte, die für helles und angenehmes Licht in Küchen, Schlafzimmern und Homeoffices sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer mattschwarzen Oberfläche versehen, die ihr eine klare, minimalistische Silhouette verleiht. Die Beleuchtung erfolgt über eine GU10-Lampe mit 3 x 50 W und 230 V. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 3 Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 6 cm Breite × 11 cm Höhe. Setzen Sie die Leuchte einzeln als gezielten Akzent oder kombinieren Sie sie mit mehreren Leuchten für ein harmonisches Beleuchtungskonzept. Produktcode: AZ6650.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 70 Ceiling base width [cm]: 4 Ceiling base height [cm]: 2.5 Product height [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 6 Lampshade height [cm]: 8 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 70 Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Ceiling base color: Black Lampshade color: Black Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Maximum power: 3x 50W Light source type: GU10 Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 3 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1.1 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 12 Box width 1 [cm]: 71
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6650
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen