Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXO 6 LINE 200 WH ceiling lamp

EXO 6 LINE 200 WH ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Die Deckenleuchte EXO 6 LINE 200 WH ist eine moderne Leuchte, die für helles und angenehmes Licht in Fluren und Korridoren sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer mattweißen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Die Leuchte verfügt über eine GU10-Fassung mit 6 x 50 W und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 6 Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 6 cm Breite × 11 cm Höhe. Sie kann einzeln als Akzentleuchte oder in Kombination mit mehreren Leuchten für ein harmonisches Lichtkonzept eingesetzt werden. Produktcode: AZ6657.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 200 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 200 Materials and colors Ceiling base color: White Dominant color: White Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: White Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Light source type: GU10 Maximum power: 6x 50W Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 6 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 3.2 Net weight [kg]: 2.6 Box width 1 [cm]: 200 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6657
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen