Die Deckenleuchte KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT von AZzardo besticht durch ihr zeitloses und vielseitiges Design. Mit ihren ausgewogenen Proportionen und klaren Details fügt sie sich mühelos in moderne Räume ein. Ideal für Schlafzimmer oder Homeoffice: Sie spendet gezieltes Licht genau dort, wo Sie es benötigen, und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Nutzen Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Lampe mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
Materials and colors
Accent color: Brown
Ceiling base color: Black
Dominant color: Black
Dominant material: Aluminum
Leading Finish: Matte
Accent Material: Plaster / PVC
Accent Finish: Stone
Lampshade color: Brown
Dimensions
Ceiling base width [cm]: 49
Ceiling base height [cm]: 3.5
Lampshade height [cm]: 4
Product height [cm]: 7.5
Product width [cm]: 59
Lampshade width [cm]: 59 [5]
Basic information
Type: Ceiling lamp
Energy class: G
Protection class: IP20
Maximum power: 37W
Light source type: integrated LED
Specification
Smart App: No
Bluetooth Gateway: No
CCT: No
CRI [Ra]: ≥ 90
Motion sensor: No
Class of resistance to shock: 1
Number of light sources: 1
Lumens [lm]: 1200
Voltage: 230V
BT Control Panel: No
RGB: No
Dimming: No
Remote control: No
Beam angle: 139°
Adjustment: No
Color temperature [K]: 2930 to 6100
Control options: 3-stage CCT
Control Type > For All: 3-stage CCT
Packaging
Gross weight [kg]: 6.2
Net weight [kg]: 4.8
Box width 1 [cm]: 67
Box height 1 [cm]: 15
Box depth 1 [cm]: 67.5