Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZIGZAG GO hanging lamp
ZIGZAG GO hanging lamp

    ZIGZAG GO hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Hängeleuchte ZIGZAG GO ist eine moderne Pendelleuchte, die offenen Wohnbereichen eine elegante, architektonische Note verleiht. Sie ist aus Aluminium mit gebürsteter Messingoberfläche gefertigt und besticht durch ihre klare, minimalistische Silhouette. Das integrierte LED-Modul liefert Licht mit 42 W, 2618 lm, 2850 K, einem Farbwiedergabeindex (CRI) ≥ 80, einem Abstrahlwinkel von 132° und einer Spannung von 230 V. Praktische Details: Schutzart IP20, 1 Lichtpunkt, ca. 20–30 cm breit × 80–223 cm hoch. Setzen Sie die Leuchte einzeln als gezielten Akzent oder kombinieren Sie sie mit mehreren Leuchten zu einem harmonischen Lichtkonzept. Produktcode: AZ6528.
    Spezifikation
    • Materials and colors

      Accent color: Gold

      Leading Finish: Brushed

      Dominant color: Brass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Matte

      Accent Material: Silicone

      Ceiling base color: Brass

      Lampshade color: White

      Specification

      Control options: 3-step dimmer

      Dimming: Yes

      Number of light sources: 1

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Beam angle: 132°

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Remote control: No

      Control type > For all: 3-step dimmer

      Lumens [lm]: 2618

      Color temperature [K]: 2850

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 42W

      Packaging

      Gross weight [kg]: 3

      Net weight [kg]: 2.6

      Box height 1 [cm]: 13

      Box width 1 [cm]: 47.5

      Box depth 1 [cm]: 37.5

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4.5

      Ceiling base length [cm]: 41 / 43

      Product length [cm]: 137

      Ceiling base width [cm]: 5 / 7

      Lampshade length [cm]: 137

      Product width [cm]: min. 20 max. 30

      Product height [cm]: min. 80 max. 223

      Lampshade height [cm]: min. 40 max. 45

      Lampshade width [cm]: min. 20 max. 30

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6528
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit