Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH ceiling lamp

PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Die Deckenleuchte PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH von AZzardo verleiht Ihrem Interieur einen eleganten, modernen Look. Die weiße Oberfläche harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für das Homeoffice oder die Hotellobby, erzeugt sie ein angenehmes, stimmungsvolles Licht und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur des Leuchtmittels, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie ein dimmbares Leuchtmittel mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlichen Abenden fein abzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Dominant color: White Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 24W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 30 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch Motion Sensor BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Adjustment: No Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity Packaging Gross weight [kg]: 1 Net weight [kg]: 0.8 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 30 Box width 1 [cm]: 30
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6589
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit