Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXO 3 LINE 70 BEIGE ceiling lamp

EXO 3 LINE 70 BEIGE ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Die Deckenleuchte EXO 3 LINE 70 BEIGE ist eine moderne Leuchte, die für helles und angenehmes Licht in Küchen, Schlafzimmern und Homeoffices sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer matten, beigen Oberfläche versehen, die ihr eine klare, minimalistische Silhouette verleiht. Die Leuchte verfügt über eine GU10-Fassung mit 3 x 50 W und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 3 Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 6 cm Breite × 11 cm Höhe. Setzen Sie die Leuchte einzeln als gezielten Akzent oder kombinieren Sie sie mit mehreren Leuchten zu einem harmonischen Beleuchtungskonzept. Produktcode: AZ6652.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 70 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 70 Materials and colors Ceiling base color: Beige Dominant color: Beige Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Beige Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Maximum power: 3x 50W Light source type: GU10 Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 3 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1.1 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 12 Box width 1 [cm]: 71
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6652
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit